-
《技术资料》(TI)
TI Cleanfit CPA871
|
中文版 - 05/2024 |
可伸缩式安装支架,广泛适用水和污水、化工行业,以及重工业应用
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF
-10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Stainless steel, Alloy C22, PEEK:
16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
PVDF, conductive PVDF:
Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F)
Immersion chamber version:
4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
Cleanfit CPA871确保在标准和苛刻应用场合中具有最高操作安全性。其智能功能防止在操作、清洗或标定过程中出现任何介质泄漏,为过程和操作人员提供优化防护。可伸缩式安装支架灵活满足您的应用条件。在粘稠介质、腐蚀性环境或危险区中具有长插入深度,选择正确材料和规格参数,确保满足您的应用条件。
Cleanfit CPA871是可伸缩性安装支架,用于安装直径为12 mm和长度120/225/360的pH电极、ORP电极、溶解氧传感器和NIR传感器。
在下列行业中,其设计具有最高安全性:
水和污水行业(包含海水应用)
化工行业
油气行业
电力和能源行业
危险区
最高操作安全性:智能功能可以防止未安装传感器的安装支架移动至过程中,和在测量位置处取出传感器。
适用于苛刻应用:可选浸入腔室消除了粘稠介质带来的问题。
坚固耐用的安装支架设计:钢基座外壳确保机械稳定性。
灵活适用过程条件:提供多种过程连接和接液部件材料,即使是腐蚀性介质或危险区。
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
Service manual for retractable process assembly Cleanfit CPA871
| EN | ZH | ||
|
20/02/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
20/02/2025 |
|
文件大小: |
3.4 MB |
|
文件名: |
71269404_Service_CPA871.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | ZH | ||
|
13/03/2025
|
|
|
|
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
13/03/2025 |
|
文件大小: |
2.6 MB |
|
文件名: |
EA01427CEN_0325-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | ZH | ||
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
18/08/2022
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
02/03/2023 |
|
文件大小: |
3 MB |
|
文件名: |
EA01432CEN_0223-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
| EN | ZH | ||
|
02/03/2023
|
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
02/03/2023 |
|
文件大小: |
724.9 KB |
|
文件名: |
EA01435CEN_0223-00.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
02/02/2026 |
|
文件大小: |
4.2 MB |
|
文件名: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまで
|
语言: |
日语 |
|
版本: |
30/06/2025 |
|
文件大小: |
4.6 MB |
|
文件名: |
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf |
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”
|
语言: |
意大利语 |
|
版本: |
12/01/2017 |
|
文件大小: |
3.9 MB |
|
文件名: |
FA01018CIT_02.16.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
|
语言: |
德语 |
|
版本: |
21/09/2022 |
|
文件大小: |
1.3 MB |
|
文件名: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |