产品规格参数
-
-
过程压力
最大4 bar (87 psi):手动操作;最大10 bar (145 psi):气动操作
应用领域
Cleanfit CPA472D可伸缩式安装支架设计安装在苛刻条件下使用。提供多种坚固耐用的材质,即使在高压、高温和腐蚀性介质中也可安全操作传感器。允许通过可选控制系统自动清洗和标定传感器,无需中断过程。传感器操作简单省时,延长了传感器使用寿命。
The Cleanfit CPA472D 可用于储罐或管道安装:
适用于压力不超过 10 bar的测量场合
优势
坚固耐用:适用于压力不超过10bar,温度不超过140° C的测量场合,可选PEEK,PVDF,导电PVDF型
出色的耐化学腐蚀能力确保长期使用寿命
电极清洗和标定无需中断过程 - 节约维护时间和使用成本
多种材质和过程连接可供选择,灵活适用于各种测量场合
成功案例
-
废水的全自动pH测量
陶氏化学(Dow)德国Stade工厂信赖Endress+Hauser的解决方案,监测生产废水的pH值。
-
-
-
-
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
您可能感兴趣的还有
-
组件生产
使用正确型号的安装支架是安全、便捷操作水分析测量点的第一步。我们提供多种安装支架产品,确保您能按需选择合适的安装支架。
-
-
-
-
特点
适用于罐体和过程容器、管路或管道(最小口径DN80)。可伸缩式安装支架坚固耐用,可以在满罐罐体或压力超过6 bar的过程条件下更换电极。
-
-
材质
安装支座:PVDF、导电性PVDF、PEEK、不锈钢316Ti、哈氏合金或钛密封圈:FPM(Viton)、FFKM(Kalrez)
-
外形尺寸
插入深度:148...280 mm
(5.77...10.92 inch)
-
-
过程压力
最大4 bar (87 psi):手动操作;最大10 bar (145 psi):气动操作
-
连接
安装支座:内螺纹1、25";过程连接:DN50/DN80、ASME2"
-
-
-
-
特点
适用于罐体和过程容器、管路或管道(最小口径DN80)。可伸缩式安装支架坚固耐用,可以在满罐罐体或压力超过6 bar的过程条件下更换电极。
-
-
材质
安装支座:PVDF、导电性PVDF、PEEK、不锈钢316Ti、哈氏合金或钛密封圈:FPM(Viton)、FFKM(Kalrez)
-
外形尺寸
插入深度:148...280 mm
(5.77...10.92 inch)
-
-
过程压力
最大4 bar (87 psi):手动操作;最大10 bar (145 psi):气动操作
-
连接
安装支座:内螺纹1、25";过程连接:DN50/DN80、ASME2"
下载排行榜
-
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Retractable Process Assembly
|
EN
|
ZH
|
|
08/10/2013
|
|
|
|
01/09/2010
|
|
|
|
01/05/2006
|
|
|
|
语言:
|
英语
|
版本:
|
08/10/2013
|
文件大小:
|
1.3 MB
|
文件名:
|
BA00403CEN_1313.pdf
|
-
技术资料
Cleanfit CPA472D
可伸缩式过程安装支架
用于安装pH/ORP 电极,增强型
|
EN
|
ZH
|
|
08/10/2013
|
|
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
01/05/2006
|
|
|
|
语言:
|
中文
|
版本:
|
08/10/2013
|
文件大小:
|
910.3 KB
|
文件名:
|
TI00403CZH_1313.pdf
|
14文档
-
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous
and non-hazardous areas
|
EN
|
ZH
|
|
22/07/2015
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
语言:
|
英语
|
版本:
|
22/07/2015
|
文件大小:
|
2 MB
|
文件名:
|
TI00404CEN_1315.pdf
|
-
可伸缩式过程安装支架
用于安装pH/ORP 电极,增强型
|
EN
|
ZH
|
|
08/10/2013
|
|
|
|
01/06/2010
|
|
|
|
01/05/2006
|
|
|
|
语言:
|
中文
|
版本:
|
08/10/2013
|
文件大小:
|
910.3 KB
|
文件名:
|
TI00403CZH_1313.pdf
|
-
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Retractable Process Assembly
|
EN
|
ZH
|
|
08/10/2013
|
|
|
|
01/09/2010
|
|
|
|
01/05/2006
|
|
|
|
语言:
|
英语
|
版本:
|
08/10/2013
|
文件大小:
|
1.3 MB
|
文件名:
|
BA00403CEN_1313.pdf
|
-
Service Manual for Retractable Process Assembly Cleanfit CPA472D
语言:
|
英语
|
版本:
|
20/02/2025
|
文件大小:
|
3.1 MB
|
文件名:
|
71217188_Service_CPA472D.pdf
|
-
EA retrofit for Cleanfit CPA472D
Retrofit manual of retractable process assembly Cleanfit CPA472D
语言:
|
英语
|
版本:
|
20/02/2025
|
文件大小:
|
3.8 MB
|
文件名:
|
71297785_Umbau_CPA472D.pdf
|
-
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
Seals, not in contact with medium
语言:
|
英语
|
版本:
|
19/02/2025
|
文件大小:
|
934.3 KB
|
文件名:
|
EA01523CEN_0125-00.pdf
|
-
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications
语言:
|
英语
|
版本:
|
02/12/2021
|
文件大小:
|
3.2 MB
|
文件名:
|
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
|
-
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
语言:
|
日语
|
版本:
|
08/02/2024
|
文件大小:
|
2.6 MB
|
文件名:
|
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
|
-
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
Applikationen
语言:
|
德语
|
版本:
|
01/12/2021
|
文件大小:
|
3.3 MB
|
文件名:
|
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
|
-
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
语言:
|
French
|
版本:
|
01/07/2016
|
文件大小:
|
673.1 KB
|
文件名:
|
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
-
-
CPA472D 密封件 G1 1/4" inside EPDM
-
CPA472D 密封件 G1 1/4" inside Kalrez
-
CPA472D密封件 G1 1/4 inside Kalrez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KIT 472D PEEK, 法兰 w/o rc: rinse case
-
KIT 472D PVDF, 法兰 w/o rc: rinse case
-
KIT 472D PVDF-c, 法兰 w/o rc: rinse ca
-
KIT 472D HC4, 法兰 w/o rc: rinse case
-
KIT 472D Titan.flange w/o rc: rinse case
-
KIT 472D 1.4571,法兰 w/o rc:冲洗连接
-
KIT 472D PEEK, 法兰: rinse case G1/4"
-
KIT 472D PVDF, 法兰: rinse case G1/4"
-
KIT 472D PVDF-c, 法兰: rinse case G1/4
-
KIT 472D HC4, 法兰: rinse case G1/4"
-
KIT 472D Titan., flange: rinse case G1/4
-
KIT 472D 1.4571,法兰: 冲洗连接 G1/4"
-
KIT 472D PEEK, 法兰: rinse case NPT
-
KIT 472D PVDF, 法兰: rinse case NPT
-
KIT 472D PVDF-c,法兰: rinse case NPT
-
KIT 472D HC4, 法兰: rinse case NPT 1/4
-
KIT 472D Titan., flange: rinse case NPT
-
KIT 472D G1 1/4" w/o rc.HC4:rinsecase
-
KIT 472D HC4, G1 1/4" w/o rc: rinse case
-
KIT 472D Titan G1 1/4" w/o rc: rinsecase
-
CPA472D 1.4571 G1 1/4 w/o rc: 冲洗连接
-
KIT 472D HC4, G1 1/4": rinse case G 1/4"
-
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinsecase G1/4"
-
KIT 472D 1.4571, G1 1/4":冲洗连接G1/4
-
KIT 472D HC4, G1 1/4": rinse case NPT
-
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinse case NPT
-
KIT 472D 1.4571, G1 1/4": 冲洗连接NPT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CPA472D 长型,PVDF,D25-I 传感器引导护套
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe
-
KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe
-
KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe
-
KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe
-
KIT CPA472Dshort handKCl:retract.pipe
-
KIT CPA472D short pneum.KCl:retr.pipe
-
-
-
-
KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head
-
-
-
KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: 凸面
-
KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: 凸面
-
KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c:凸面
-
KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: 凸面
-
KIT 472D DN50+ANSI 2",Titan: 凸面
-
KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:凸面
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KIT 472D JIS 法兰, PEEk: 凸面
-
KIT 472D JIS 法兰, PVDF: 凸面
-
KIT 472D JIS 法兰, PVDF-C: 凸面
-
-
KIT 472D JIS 法兰,Titanium:凸面
-
KIT 472D JIS 法兰, 316TI: rinsecase
-
-
KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn
-
KIT 472D Titan G1/4: Swagelok rinse conn
-
KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con
-
-
-
CPA: 弯头连接 R1/8 OD6 SS 2 pcs.
-
-
-
-
-
Splash guard cover small process ass.
-
-
-
-
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
-
-
-
-
Flow vessel DN50 PFA-lined,sight glas
-
Flow vesselDN80,PFA-lined,sight glass
-
Built-in adapt.straight,Size25,1.4404
-
Built-in adapt.oblique,Size 25,1.4404
-
-
-
Locking screw G1/4 inch GL8mm
-
-
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。