Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens COS51E:数字式覆膜法溶解氧传感器

数字式溶解氧传感器
Memosens COS51E

采用Memosens 2.0技术,覆膜法溶解氧传感器特别适合各类污水处理和公用工程应用

COS51E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0.01 to 100 mg/l
    0.00 to 1000 %SAT
    0 to 2000 hPa

  • 过程温度

    -5 to 60 °C
    (20 to 140 °F)

  • 过程压力

    Max. 5 bar abs
    (Max. 72.5 psi abs)

应用领域

Memosens COS51E特别适合各类污水处理和公用工程应用,可以在危险区中测量。传感器具有高测量精度,潮湿环境不会干扰测量结果,过程更加安全。COS51E采用Memosens 2.0数字技术。传感器内保存大量标定和过程参数,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。维护工作量低,使用寿命长,传感器性价比高。

Memosens COS51E溶解氧传感器适用于:

  • 废水处理厂:
    - 曝气池进氧量控制(O2)
    - 工艺用水处理和监测

  • 公用工程::
    - 生物处理过程中的O2控制
    - 工艺用水处理和监测

  • 自来水厂:
    - 饮用水状态监测(富氧、防腐等)
    - 河水、湖水或海水的水质监测

传感器可以在危险区中测量(ATEX、FM、CSA)。

优势

  • 宽量程范围:采用覆膜法测量原理,阴极设计,传感器可用于各类污水测量场合,包括工业废水处理厂和市政污水处理厂。

  • 高测量精度:覆膜法三电极结构设计,长期稳定测量,漂移小。

  • 更高工厂可用性:Memosens技术搭配 Liquiline变送器,传感器即插即用,快速执行传感器调试和更换。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程安全性 。

  • 传感器采用Memosens 2.0数字技术,保存标定和过程参数,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.