Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline Compact CM72变送器小巧轻便,与Memosens数字式传感器搭配使用。

单通道型变送器
Liquiline Compact CM72

测量单一参数的现场型仪表,可以各行业的在危险区和非危险区中使用

CM72
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输入

    One channel transmitter

  • 输出

    4 to 20 mA

  • 防护等级

    IP67, IP68, NEMA Type 6

应用领域

Liquiline Compact CM72变送器小巧轻便,与Memosens数字式传感器搭配使用。 对于安装空间狭小且无需使用多参数设备的场合,它是正确的选择。它与传感器搭配使用,能够安装在大多数装置中,安装更加便捷。订购CM72时已预设置测量参数和测量范围,安装后即可直接使用,具有高安全性,避免操作错误。

Liquiline Compact CM72可以在所有行业及其公用工程中使用,允许连接所有带蓝色Memosens插头的传感器。

  • pH电极

  • ORP电极

  • 电导率传感器

  • 溶解氧传感器

订购变送器时已预设置测量参数和测量范围,日后不能修改。

两线制仪表配备以下接口:

  • 4...20 mA

通过多项国际防爆认证,CM72可以在危险区中使用,例如IECEx、ATEX和CSA。

优势

  • 所需安装空间小:两线制设备可以安装在安装装置内部,无需自带电源。

  • 启动快速:CM72采用固定设置,无需调试,能够快速投用。

  • 充分得益于Memosens数字式传感器技术的所有优势:Memosens数字式传感器能够实现最安全的数据传输,具有最高测量值稳定性,使用十分便捷。

  • 现场诊断功能:通过红色/绿色LED指示灯标识变送器和已连接传感器的状态。

  • 适用所有安装位置:即使测量点需要直接耐受粉尘、水蒸气、雨、雪、炎热或严寒,CM72变送器始终是您的正确选择。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products