IO-Link通信
IO-Link通信助力工厂数字化升级改造
class A acc. to IEC 60751
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
up to 600,00 mm (23,62'')
iTHERM CompactLine TM311卫生型温度计可在卫生/无菌应用中准确快速地测量过程温度。其温度传感器提供四线制连接,或采用4...20 mA/IO-Link(自动检测)或开关输出将信号传输至智能温度变送器。采用TipSens技术,热电阻(Pt100;A级)的响应时间低至1.5秒(t90),可实现最佳过程控制。多功能设备是推动工厂标准化的最佳选择。
专用于食品、饮料和制药行业中的卫生和无菌应用,以及在机器和设备制造领域实现最优标准化。
测量范围:-50...+200 °C (-58...+392 °F)
最大压力:50 bar (725 psi)
防护等级:IP69
输出
安装快速,调试轻松:
- 整体不锈钢材质,结构小巧紧凑
- M12连接,IP69防护等级,轻松进行电气连接
- Pt100温度传感器,四线制连接,通用输出信号(IO-Link或4...20 mA)
- 预设置量程
采用创新的传感器技术,计量性能优秀:
- 超短响应时间
- 即使在小插深条件下也具有高测量精度
- 通过变送器-传感器匹配提高测量精度
通过多项认证,操作可靠:
- 设备安全性符合EN610101-1和CSA C/US标准
- 电磁兼容性符合NAMUR NE21标准
- 诊断信息符合NAMUR NE43标准
- 卫生型设计,通过3-A认证
- 船级认证
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
紧凑型温度计,IO-Link通信
| EN | ZH | ||
|
22/06/2020
|
|
|
|
|
12/08/2019
|
|
|
|
语言: |
中文 |
|
版本: |
22/06/2020 |
|
文件大小: |
1.7 MB |
|
文件名: |
KA01437TZH_0220-00.pdf |
TI Adapter und Flansch EN
| EN | ZH | ||
|
28/05/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
28/05/2025 |
|
文件大小: |
344.2 KB |
|
文件名: |
Adapter _Flansche_en.pdf |
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
| EN | ZH | ||
|
21/04/2026
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
21/04/2026 |
|
文件大小: |
103.6 KB |
|
文件名: |
71589963.pdf |
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
16/06/2026 |
|
文件大小: |
1.2 MB |
|
文件名: |
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf |
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, Kabelkonfektionierung
| EN | ZH | ||
|
21/04/2026
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
21/04/2026 |
|
文件大小: |
109 KB |
|
文件名: |
71535693.pdf |
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
| EN | ZH | ||
|
24/04/2026
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
24/04/2026 |
|
文件大小: |
120.4 KB |
|
文件名: |
71217708.pdf |
TI Adapter und Flansch DE
| EN | ZH | ||
|
28/05/2025
|
|
|
|
语言: |
英语 |
|
版本: |
28/05/2025 |
|
文件大小: |
348.2 KB |
|
文件名: |
Adapter_Flansche_de.pdf |