产品规格参数
-
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
应用领域
iTHERM TrustSens是唯一一款自标定热电阻温度计,适用于卫生型应用,能够在不中断生产的情况下实现持续的准确性和合规性。其全自动原位自标定技术和Heartbeat Technology心跳技术可确保可靠的漂移检测、符合审计要求的文档记录以及优化的过程效率。
专门针对生命科学、食品与饮料行业的关键卫生/无菌应用设计
118 °C (244 °F) 标定点:适用于基于蒸汽的工艺,例如在线灭菌 (SIP)。
39 °C (102 °F) 标定点:适用于例如在线清洗 (CIP)、巴氏杀菌、蒸馏等工艺。
卫生与食品安全合规:符合EHEDG、ASME BPE、FDA、3-A、EC 1935/2004、EC 2023/2006、EU 10/2011标准
认证:CE/EAC、CRN、CSA、防爆认证(如ATEX/IECEx)
优势
无工厂停机时间,降低运营成本:全自动可溯源在线自标定,无需中断工艺
安全审计与风险降低:自动生成可追溯、符合审计要求的标定证书
提高产品质量和过程安全性:通过Heartbeat Technology心跳技术实现连续设备监测与校验,包括自动回路检测
提高测量精度:出厂时每台仪表都进行变送器-传感器匹配
易于操作:iTHERM TrustSens出厂时已完成预配置,可快速集成;只需连接即可开始测量。向导式操作界面支持直观调试
面向未来的数字化能力:全天候访问所有标定数据,并可通过Netilion实现云端访问
演示视频
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
iTHERM TrustSens自标定监测
Memograph M RSG45,与iTHERM TrustSens
TM37x和现场数据管理(FDM)软件配套使用EN ZH 09/06/202515/12/202230/11/2018语言:
中文
版本:
15/12/2022
文件大小:
3.3 MB
文件名:
BA01887RZH_0222-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN ZH 28/05/2025语言:
英语
版本:
28/05/2025
文件大小:
344.2 KB
文件名:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN ZH 21/04/2026语言:
英语
版本:
21/04/2026
文件大小:
103.6 KB
文件名:
71589963.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx
语言:
英语
版本:
16/06/2026
文件大小:
1.2 MB
文件名:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN ZH 28/05/2025语言:
英语
版本:
28/05/2025
文件大小:
348.2 KB
文件名:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM TrustSens TM371
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ех ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da/
Ех ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN ZH 28/05/2026语言:
中文
版本:
28/05/2026
文件大小:
1 MB
文件名:
XA03759TZH_0126-00.pdf
-