产品规格参数
-
测量精度
Cl. 1,符合IEC 60584标准
-
响应时间
取决于设置
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
最大过程压力(静压)
20 °C时:500 bar (7.252 psi)
-
工作温度范围
K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-200...750 °C
(-328...1.382 °F) -
所需最大插入深度
最大5,000.00 mm (196.85'')
应用领域
此款热电偶温度计坚固耐用,适用于化工、石油、天然气、能源等行业的恶劣工况和安全要求高的测量场合。牢固的保护管和特殊材质足于应对恶劣的工作环境、腐蚀性物质和高压。可选变送器兼容各种通用通信协议,可即装即用,与直接连线的传感器相比,提高了测量精度和可靠性。
重型机械应用领域
油气行业
测量范围:–40... 1 100 °C (–40 ... 2 012 °F)
静压范围可达 100 bar (1450 psi)
保护等级: IP68
优势
防爆类型:本质安全型(Ex ia),隔爆型(Ex d),无火花型(Ex nA)
测量芯子兼容性高,设计符合DIN 43772标准
延伸颈防止变送器过热
模块化设计,采用符合DIN EN 50446的标准接线盒和客户指定的插入深度,灵活性高
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
Omnigrad S -TC66
Termometro a termocoppia con certificazione EEx-d, inserto sostituibile,
pozzetto realizzato a partire da barra piena, connessioneal processo:
filettata o flangiata
Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®EN ZH 01/07/2005语言:
意大利语
版本:
01/07/2005
文件大小:
1.2 MB
文件名:
TI289TIT.PDF
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
语言:
英语
版本:
07/05/2026
文件大小:
217.8 KB
文件名:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ZH 28/03/202320/12/2021语言:
英语
版本:
28/03/2023
文件大小:
450.8 KB
文件名:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TR/TC6x
温度计
Ex db IIC T1...T6 GbEN ZH 27/04/202331/07/2020语言:
中文
版本:
27/04/2023
文件大小:
1.4 MB
文件名:
XA02108TZH_0223-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN ZH 09/07/202413/03/202002/11/2016语言:
英语
版本:
09/07/2024
文件大小:
460.7 KB
文件名:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ZH 17/07/202410/03/202002/11/2016语言:
英语
版本:
17/07/2024
文件大小:
453.6 KB
文件名:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN ZH 01/08/201030/12/2005语言:
英语
版本:
01/08/2010
文件大小:
1.2 MB
文件名:
XA014ta3_0810.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 Gc语言:
中文
版本:
31/07/2020
文件大小:
1.3 MB
文件名:
XA02111TZH_0120.pdf
-