尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

基于双层密封架构的泄漏全检测技术

用于关键温度计应用的压力触发式安全阀

工业生产过程中常涉及危险或易爆物质,因此需要可靠的安全机制以降低风险。随着时间推移,测温套管可能因磨损或腐蚀产生裂纹,导致工艺运行或维护期间危险物质外泄。iTHERM ModuLine工业温度计配备的专利双层密封(Dual Seal)技术,可在测温套管破裂失效时提供额外安全屏障。

优势

  • 无危险泄漏风险
  • 提升维护人员、工厂及环境的安全性
  • 健康状态监测及触发时向PLC发送信号
  • 测量设备提供的附加健康状态信息
  • 危险介质即时密封防护

双层密封(Dual Seal)机制可实时监测测温套管完整性的潜在失效风险,并在检测到异常时立即密封传感器插入件,从而有效防止工艺介质泄漏至接线腔体、控制柜或外部环境。温度变送器会将测温套管破裂信号传输至过程控制系统,系统随即启动安全联锁程序,确保装置进入安全状态,避免对人员及环境造成危害。

3 产品
排序方式:
过滤

资料下载

查找更多资料

document icon
聚合物生产中的安全性提升
采用双层密封技术的iTHERM ModuLine TM131不仅提供第二道过程隔离,还能在出现故障时发出信号,确保操作人员的安全。
download icon 下载