Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

QuickSleeve —— 快速响应的测温解决方案

配备专利弹簧组件的测温芯体,可适配棒材保护套管,提升工艺流程的效能与性能控制

精准温度控制对节能降耗、防范设备异常工况及保障产品质量具有重大意义。若传感器响应时间过慢,操作人员可能需放宽工艺参数容差范围,否则将导致能效降低与能源浪费。当无法使用直接接触式温度计而必须采用测温套管时,响应速度问题尤为突出。

优势

  • 响应速度提升高达2倍
  • 创新性消除测温芯体与棒材保护套管间的气隙,优化热传导效能
  • 适用于内径为 ⌀ 6,5 7 mm(0.26英寸)的测温套管
  • 耐受温度达400°C(752°F)

Endress+Hauser 创新研发了一款配备特殊弹簧组件的测温芯体,该产品与棒材保护套管配合使用时能实现快速响应。其专利设计的QuickSleeve结构通过消除传感器与套管壁间的气隙,相较传统的芯体-套管组合可将响应速度提升高达两倍,由此提升工艺流程的热传导效能。

2 产品
排序方式:
过滤