Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:温度变送器 iTEMP TMT72

iTEMP TMT72温度变送器

HART®温度变送器,表头、现场或DIN导轨安装,一路通用传感器输入,可在危险区中安全工作

TMT72
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

应用领域

在所有行业的关键工艺段中使用时均具有高可靠性、高测量精度和高长期稳定性。变送器可配置,通过 HART®通信,不仅可以接收热电阻 RTD 和热电偶 TC 信号,还可以接收电阻和电压信号,随后将其转换成输出信号。诊断信息符合 NAMUR NE107 标准。可无缝集成至主要的控制和资产管理系统中。可通过 Endress+Hauser SmartBlue 基于自带 Bluetooth®技术实现远程操作。

  • 配备Bluetooth®功能的通用温度变送器通过HART®通信将各类输入信号比例转换成4...20 mA模拟量输出信号

  • 提升生产效率,延长工厂运行时间

  • 通用输入信号:热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)、电压(mV)

  • 安装在符合DIN EN 50446标准的B类表头中(平表头)

  • 安装在带 DIN 导轨外壳的机柜中

  • 在Ex d隔爆场合中允许安装在现场型外壳中使用

优势

  • 通过国际认证,可以在危险区中安全工作

  • 多种安装方式和外壳类型:B类接线盒、DIN导轨,聚酯涂层、聚氨酯涂层、不锈钢外壳可选

  • 自带Bluetooth®接口,无线远程显示测量值;还可以通过Endress+Hauser SmartBlue(app)进行组态设置

  • 诊断信息符合NAMUR NE107标准

  • 可选可插拔式测量值显示单元TID10

  • 通过传感器-变送器匹配实现最高测量精度

  • 直插式端子,安装或维护时无需工具,接线快速便捷

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products