Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
热电偶(TC)温度计TH52的产品示意图

iTHERM CableLine TH52
电缆探头

英制热电偶温度传感器,适用于多种过程和实验室应用

TH52
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. 1,遵循IEC 60584标准
    Cl. 2,遵循IEC 60584标准

  • 响应时间

    63% rt = 0.3 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:40 bar (580 psi)

  • 工作温度范围

    T型:
    -270...370 °C
    (-454 ...698 °F)
    J型:
    -210...720 °C
    (-346...1.328 °F) E型:
    -270...820 °C
    (-454...1.508 °F)
    K型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)
    N型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大7.620 mm (300.00'')

应用领域

热电偶安装简便,具有高操作安全性,在通用过程中进行可靠精确测量。探头可用于许多过程和实验室应用,例如:热交换器、熔炉或烘干机。无需附加热保护套管,探头的铠装芯子直接接触过程介质。确保电缆探头能够快速准确地检测温度变化

氧化镁绝缘热电偶(通常被称之为MgO热电偶)适用于许多过程和实验室应用。热电偶具有许多理想特性,是常规和特殊应用中的好选择。

传感器可用于:

  • 热交换器

  • 动力回收区

  • 熔炉

  • 烘干机

  • 烟气

  • 压缩机站

  • 过程反应器

优势

  • 简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。含传感器和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案

  • 安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)

  • 一站式温度测量解决方案。拆箱后直接安装使用

  • 所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年