尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
热电阻(RTD)温度计TH12 (US型)的产品示意图

iTHERM CableLine TH12
电缆探头

英制热电阻温度计,带连接电缆,可用于多种过程和实验室应用

TH12
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. B,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    63% rt = 2.0 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:40 bar (580 psi)

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -200...600 °C
    (-328...1.112 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大4.877 mm (192.00'')

应用领域

Pt100电缆探头安装简便,具有高操作安全性;在通用过程中进行可靠、高精度测量。无需使用附加热保护套管,探头的铠装芯子直接接触过程介质。确保电缆探头能够快速准确地检测温度变化。

TH12是热电阻(RTD)温度传感器,适用于过程行业或环保工厂自动化。包括热电阻(RTD)测量探头、绝缘层和铠装芯子。

传感器可用于:

  • 热交换器

  • 动力回收区

  • 碳再生炉

  • 烘干机

  • 烟气

  • 压缩机站

  • 过程反应器

优势

  • 用户自定义插入深度,使用灵活

  • 缩径型/锥管型末端,响应时间短

  • 简单的模块结构:性价比高。订购和重新订购简单

  • 安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products