Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
RNB22系统电源是主流开关模式电源,小巧紧凑,使用高效,安装在DIN导轨上使用 RNB22系统电源,24 VDC,使用高效,安装在DIN导轨上使用

RNB22系统电源

系统电源,并行工作,100...250 V AC输入和24 V DC 2.5 A输出,动静态升压

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输出

    24...28 V DC

  • 电源

    100…240 V AC/DC

应用领域

RNB22高能效系统电源,小巧紧凑,是主流开关模式电源,安装在DIN导轨上使用。可靠单相 24 VDC / 2.5 A 电压输出,在100...240 VAC / 110...250 VDC宽输入范围,动静态升压电流分别为5 A和3.125 A。
RNF22错误信息模块配套使用时,RNB22提供冗余电源,增容,并进行功能监测,在错误发生前提前报告关键操作状态。

  • 高能效24 VDC / 2.5 A电源,低功耗 

  • RNF22并行工作,实现冗余供电 

  • 可以安装在分布式控制应用或远程控制机柜中使用 

  • 紧凑型外壳,有效利用控制机柜的内部空间 

  • 几乎无热扩散,无需考虑横向安装间距 

  • 环境温度范围:–25...70 °C (–13...158 °F)

优势

  • 安全可靠单相输出,功率范围高达100W

  • 配备智能系统功能监测功能,预防故障发生,提高系统可用性

  • 在较低功率范围内电源具有强大的储能能力

  • 瞬态浪涌电流保护、短路保护、空载保护

  • 安装无需借助其他工具,可以竖直安装或水平安装

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products