产品规格参数
-
测量精度
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class standard acc. to ASTM E230
Class 2 acc. to IEC 60584-2 -
响应时间
t90 around 100 s
depending on configuration -
最大过程压力(静压)
depending on the configuration
-
工作温度范围
Basic PT100 TF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
所需最大插入深度
up to 1.000,0 mm (39'')
应用领域
iTHERM ModuLine TM121是一款公制模块化热电阻或热电偶温度计,带保护管或安装在现场保护套管中使用。该产品具备高性价比,适用于所有行业非危险区的基本测量任务。
适用于全行业的通用设计:标准应用及非防爆区使用的理想选择。
iTEMP温度变送器支持广泛使用的通信协议(4–20 mA、HART、IO-Link)。
优势
适用于所有应用的模块化配置:丰富的组件与创新方案可选,全部整合在单一订货号下。
高性价比:专为基本功能而设计,可靠且经济的基础温度测量。
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
BA iTHERM ModuLine工业温度计
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
EN ZH 04/08/202530/11/202431/08/2018语言:
中文
版本:
04/08/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
BA01915TZH_0325-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA iTHERM ModuLine工业温度计
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
EN ZH 01/04/2025语言:
中文
版本:
01/04/2025
文件大小:
1.5 MB
文件名:
KA01743TZH_0125-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
iTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFT语言:
英语
版本:
06/05/2026
文件大小:
135.3 KB
文件名:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
语言:
英语
版本:
07/05/2026
文件大小:
217.8 KB
文件名:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN ZH 01/01/2024语言:
英语
版本:
01/01/2024
文件大小:
127.1 KB
文件名:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA20AB
Feldgehäuse TA20AB
EN ZH 01/04/2025语言:
英语
版本:
01/04/2025
文件大小:
109.8 KB
文件名:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA Austausch Anschlussblock
Einbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN ZH 17/11/2025语言:
英语
版本:
17/11/2025
文件大小:
1.5 MB
文件名:
71119430.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN ZH 01/09/2018语言:
英语
版本:
01/09/2018
文件大小:
125.9 KB
文件名:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN ZH 03/11/2025语言:
英语
版本:
03/11/2025
文件大小:
294.5 KB
文件名:
DIENST_T.pdf
-