Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架

模块化安装支座 Flexdip CYH112

Flexdip CYH112是一个模块化安装支座,用在水、废水和公共用水的现场测量。

CYH112
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

应用领域

Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、水池和储罐中安装传感器和安装支架。它可以安装在几乎任何地方,例如地板、墙和铁路上。它甚至能适合所有类型的传感器的安装,不论链式、固定式或是自由摆动式。安装支座还可以随时扩展和修改。Flexdip CYH112提供出色的灵活性,并能使测量装置的安装精确无误。

Flexdip CYH112安装支架用于敞开池、明渠和储罐测量:

  • 污水处理厂

  • 自来水厂

  • 公用工程

与Flexdip CYA112支架结合使用,实现传感器的简单安装

Flexdip支架适用于所有的参数测量:

  • pH/ORP

  • 电导率

  • 溶解氧

  • 浊度

  • 污泥泥位

  • 消毒过程

  • UV 光度测量

  • 营养盐

优势

  • 操作简单,运营成本低,扩展灵活

  • 可利用现有条件进行安装

  • 安装支座的高度、位置和方向均可调节

  • 安装和维护简便