优势概览
-
安装Memosens 2.0数字式电极CPF81E,可靠监测污水测量应用,同样适用于污水处理厂排水口等严苛工况条件。电极能够可靠测量磨损性介质,保证高过程完整性,操作简单。不仅如此,Liquiline系列变送器灵活度高,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。
-
Memosens 2.0数字技术
电极即插即用,操作便捷,提供最近八次标定和调节信息。
-
支持预测性维护
采用pH负载矩阵和Heartbeat Technology心跳技术等先进技术,为预测性维护提供全方位支持。安装Liquiline变送器,无需使用PLC,操作灵活便捷。
-
灵活适应现场工况
采用模块化接头系统,灵活选择固定方式,可以安装在敞口池或水渠中使用。随时按需改装或升级系统。
-
认证型缓冲液
缓冲液通过NIST溯源认证,保证测量和调节均具有高性能和高精度。
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
数字式pH电极
Memosens CPF81E固定组合:CPF81E- _ 5NAD1电极类型5基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)参比系统ADPTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl插入深度:123mm, 球型膜片, 电极保护 -
-
-
-