Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPF81E — 数字式pH电极,适用于污水、冶金、采矿和基础原材料行业

数字式pH电极
Memosens CPF81E

电极采用Memosens 2.0数字技术,结构紧凑,适用于污水、冶金、采矿和基础原材料行业

CPF81E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 0...14

  • 过程温度

    -10...110°C
    (14...230°F)

  • 过程压力

    最大10 bar
    (145 psi)

应用领域

Memosens CPF81E是数字式pH电极,坚固耐用,能够在严苛工况下稳定测量pH值。即使是腐蚀性介质和大流量介质,测量也完全不受影响。电极自带安装支架,安装空间小。CPF81E采用Memosens 2.0 数字技术,具有高过程完整性,操作非常简单。电极防水防潮,允许实验室标定。支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,是实施预维护的基础。

Memosens CPF81E pH电极坚固耐用,适用于采矿行业应用,以及水和污水处理。它可靠监测:

  • 浮选工艺

  • 洗浸工艺

  • 中和工艺

  • 进水口和出水口

通过CSA C/US认证,可以在防爆0区、1区和2区中使用。

优势

  • Memosens 2.0支持扩展储存单元,保存标定参数和过程参数,能够更好地进行趋势识别,为未来实施预维护和改进IIoT工业物联网服务提供基础。

  • 高长期稳定性:双隔膜结构,更好地防止离子毒性扩散,比如S2-或CN-。

  • 聚合物外壳坚固耐用,有效避免机械受损。

  • 选择平面隔膜,可以在高流量介质和磨损性介质中测量。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程安全性 。

  • 尽可能缩短生产停机时间,延长了电极使用寿命,降低了运营成本。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products