Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
OUSAF12传感器能够在防爆区域和卫生型(CIP/SIP)过程领域中测量悬浮固体浓度和色度。

悬浮固体浓度和色度传感器
OUSAF12

近红外(VIR)/可见光(VIS)吸收,用于悬浮固体浓度和相检测

OUSAF12
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0...2.5 AU
    0...50 OD(取决于光程)

  • 过程温度

    0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内

  • 过程压力

    0...100 bar(取决于流通式安装支架)

应用领域

OUSAF12是光学传感器,适用于许多行业中的悬浮固体浓度和产品界面的在线检测。通过吸光度测量,能够有效的帮助您精确控制产品质量和工艺过程,从而提高生产效率。OUSAF12传感器能够在防爆区域和卫生型(CIP/SIP)过程领域中测量。

The OUSAF12 浊度或色度传感器,可用于:

  • 质量控制 / 纯度监测

  • 过滤监测

  • 冷凝液监测

  • 啤酒厂浊度

  • 热交换器泄露监测

  • 盐水浊度

取得国际防爆认证,如 ATEX和FM,传感器可用于爆炸危险区域

优势

  • 在制药和化工过程中更好地进行产品品质监测

  • 快速界面检测可以节约成本和降低产品损失

  • 传感器维护量低,使用寿命长,运行稳定

  • 色度与测量无关

  • 简单的无液验证

  • 耐CIP和SIP清洗

  • 取得防爆认证,可用于爆炸危险区域

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products