产品规格参数
-
测量精度
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
过程温度
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
最大测量距离
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
应用领域
Micropilot FMR30B雷达采用80 GHz技术,连续进行非接触式物位测量。自带引导式操作向导,方便用户轻松执行仪表安装、调试和操作。支持Bluetooth蓝牙无线远程访问,或借助触控式彩色显示屏现场操作,操作便捷。采用Heartbeat Technology心跳技术,按需执行在线仪表自校验和自诊断,缩短了过程中断时间。仪表小巧紧凑,可以安装在狭小受限空间内使用。
Micropilot FMR30B非接触式雷达用于液位和料位测量,最大量程为30 m (98 ft)。适用于各行业内的公用工程应用,是水和污水行业,以及采矿、矿物加工及冶金、食品与饮料行业内基本应用的理想选择:
敞口池
河水监测
下水道系统管理
泵站或抽水站
明渠流量
IBC吨桶和储罐
筒仓
堆料
气动传送带
优势
自带引导式操作向导,帮助用户快速执行仪表调试和操作
支持Bluetooth蓝牙连接,加密无线远程访问便捷、可靠、安全
借助触控式彩色显示屏便捷执行现场操作
配备身份验证功能(显示屏闪烁 ),通过Bluetooth蓝牙识别已连接的设备
分类清晰,设置简单,轻松完成仪表选型计算
采用Heartbeat Technology心跳技术,借助引导式向导按需执行在线仪表自校验和自诊断,无需中断过程
演示视频
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
BA Micropilot FMR30B
中文版 - 09/2025
雷达物位计 HART
EN ZH 30/09/202525/09/2024语言:
中文
版本:
30/09/2025
文件大小:
4 MB
文件名:
BA02373FZH_0225-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Micropilot FMR30B
中文版 - 09/2025
雷达物位计 HART
EN ZH 30/09/202510/12/202425/09/2024语言:
中文
版本:
30/09/2025
文件大小:
3.7 MB
文件名:
TI01806FZH_0325-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Micropilot FMR30B
雷达物位计
HARTEN ZH 30/09/202510/12/202425/09/2024语言:
中文
版本:
30/09/2025
文件大小:
3.7 MB
文件名:
TI01806FZH_0325-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Micropilot FMR30B
雷达物位计
HARTEN ZH 30/09/202525/09/2024语言:
中文
版本:
30/09/2025
文件大小:
4 MB
文件名:
BA02373FZH_0225-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN ZH 30/07/202530/09/2024语言:
英语
版本:
30/07/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Micropilot FMR30B
雷达物位计
HARTEN ZH 30/09/202525/09/2024语言:
中文
版本:
30/09/2025
文件大小:
2.5 MB
文件名:
KA01724FZH_0225-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN ZH 17/10/2025语言:
英语
版本:
17/10/2025
文件大小:
1003.1 KB
文件名:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN ZH 31/01/202531/08/2024语言:
英语
版本:
31/01/2025
文件大小:
553.4 KB
文件名:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN ZH 15/10/2025语言:
中文
版本:
15/10/2025
文件大小:
1.1 MB
文件名:
XA03630FZH_0125-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN ZH 30/09/202507/07/2025语言:
英语
版本:
30/09/2025
文件大小:
393.4 KB
文件名:
XA03512FEN_0225-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA Micropilot FMR30B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN ZH 30/09/202507/07/2025语言:
英语
版本:
30/09/2025
文件大小:
405.3 KB
文件名:
XA03524FEN_0225-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN ZH 28/10/2025语言:
英语
版本:
28/10/2025
文件大小:
396.9 KB
文件名:
XA03624FEN_0125-00.pdf
-