Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

在筒仓中进行简单高效的料位测量 

服务筒仓应用的雷达测量解决方案

全新Micropilot雷达产品组合特别适合需要可靠料位测量的客户,无需考虑外部干扰因素和被测介质的属性。雷达采用80 GHz技术,附件选项丰富,通过多项认证,能够始终进行高精度测量。新雷达能够轻松应对散装物料快速移动导致的被测介质表面变化的情况。

料位测量,筒仓,水泥厂,Bluetooth蓝牙无线连接 ©Endress+Hauser

优势

  • 测量可靠,最大30米量程,不受介质类型、颗粒大小,表面状况或介电常数的影响 —— 得益于先进的雷达芯片和80 mm天线。

  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,在线执行仪表自诊断和自校验,无需拆卸设备。符合ISO 9001标准的认证、验证和归档记录要求。

  • 自带引导式仪表设置向导,有效简化仪表的调试、功能安全测试和验证操作。

  • 安装App直观进行远程操作,或使用仪表的触控式彩色显示屏现场操作,使用安全和控制。

  • Micropilot FMR20B和FMR30B雷达物位计通过粉尘和气体防爆认证。

客户的挑战

筒仓料位测量面临诸多挑战:介质的颗粒大小不均,表面不平整,以及料位波动大。介质介电常数的变化大也会影响雷达的反射信号,导致测量结果失真。爆炸性和粉尘性物料也是测量的挑战。筒仓高度,及相应的大量程也带来了额外的挑战。

我们的解决方案 

使用更简便,性能更优秀:Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计。全新80 GHz雷达物位计具有高测量精度,不受介质组分的影响。配备丰富的个性化选项,比如气体和粉尘防爆认证、80 mm天线,波束角更小,信号强度更优,量程可达30米。支持Bluetooth蓝牙无线远程访问,操作不受位置限制。

Micropilot FMR30B雷达物位计,料位测量,筒仓 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR30B雷达物位计,料位测量,筒仓 ©Endress+Hauser

希望获取更详细的信息吗?

阅读完整应用案例,在筒仓中可靠进行料位测量,避免过程中断。得益于简单快速的仪表操作和维护。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。