Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过蓝牙安全方便地访问过程数据

Kemira受益于更快的故障排除和调试

Kemira是水密集型行业可持续化学解决方案的全球领导者之一。该公司在英国布拉德福德的生产基地生产用于水处理的聚合物。与许多其他化学过程一样,聚合物制造依赖于对物位和温度等参数的精确监测。Kemira的团队使用带蓝牙的测量仪表进行快速无线操作。

Endress+Hauser Micropilot FMR60B和SmartBlue app
Kemira和Endress+Hauser员工

优势

  • 调试、维护和文档任务可以通过蓝牙远程执行

  • 降低危险物质、恶劣环境和潜在爆炸带来的风险

  • 使用SmartBlue app易于操作

Paul Farrar,维护专家,Kemira

“有了蓝牙,我们的生活轻松了十倍。我们可以坐在中控室中,而不必爬上容器。这是一种更安全、更快捷的做事方式。”

Paul Farrar, 维护专家
Kemira

挑战

聚合物是絮凝过程中使用的化学物质,絮凝过程能够使固体颗粒之间结合,产生更大的簇或“絮凝物”,更容易分离。在污水絮凝和污泥处理中,使颗粒聚集有助于将其去除或帮助污泥脱水。聚合物生产依赖于高精度监测。Kemira的团队需要访问实时数据,以便检查过程,并就库存管理和维护做出明智的决策。

解决方案

聚合物制造中涉及的监测物位和其他参数,通常需要物理接触仪表。而现在可以远程访问带蓝牙的设备,从而轻松监测和维护位于难以触及区域的设备。

Micropilot蓝牙液位测量

Kemira采用了Endress+Hauser的Micropilot FMR60B,从而应用了蓝牙技术。这是一款新一代80 GHz雷达液位计。除了通过蓝牙轻松访问过程数据,内置“设置向导”还可以引导用户调试、功能安全测试和验证设备,以实现简单操作。采用Heartbeat Technology心跳技术,支持仪表在线自校验和自监测,及时识别异常工况,提升了过程安全性,提高了生产效率。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。