Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

iTEMP® TMT162温度变送器

HART®、FOUNDATION Fieldbus™或PROFIBUS®现场型温度变送器,双路通用传感器输入,可用在危险区,SIL 2认证

TMT162
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100) <= 0.1 K(HART、FF、PA)
    (Pt100) <= 0.18°F(HART、FF、PA)

应用领域

在所有行业的关键过程应用中都表现出卓越的可靠性、精确度和长期稳定性。连接分离型温度变送器,传输来自RTD传感器和热电偶的转换信号,同时采用HART, FF现场总线™ H1或 PROFIBUS® PAHART®通信,传输电阻和电压信号。信号可背光显示。坚固耐用的外壳,适合现场安装,能在条件苛刻的过程区域直接应用,也可作为卫生型应用的备选。

  • 通用型输入,可用于热电阻 (RTD),热电偶 (TC),热电阻Ω),电压变送器 (mV)

  • HART® 用于将各种输入信号转换为4~20mA模拟输出信号的协议,使用 Field Xpert SFX350/370, field communicator 475 手持终端或PC进行变送器操作

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Profile 3.02

  • 可选:聚酯涂层、聚氨酯涂层用于防爆场合,不锈钢外壳用于卫生型场合或Ex d 场合

优势

  • 采用双腔室外壳和一体式全密封电子部件,在恶劣工况条件下具有高可靠性

  • 背光显示屏,大测量值、柱状图和状态显示

  • 诊断信息符合 NAMUR NE107 标准

  • 通过国际认证,例如:FM、CSA(IS、NI、XP 和 DIP)和 ATEX(Ex ia、Ex nA nL、Ex d 和粉尘防爆);船级认证

  • SIL 认证,符合 IEC 61508:2010 标准

  • 2 kV 隔离电压(传感器输入/输出)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品