Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

HART - 经过认证的过程自动化通信协议

作为您的项目合作伙伴,我们帮助您从您的HART设备中获取更多的信息。

HART全球通用工业标准是一项智能化技术,支持在一根导线上同时传输4...20mA模拟信号和数字信号。
在大多数应用场合,HART信号仅用作参数设置。但是,采用适当的工具,HART也可用作新旧仪表的连续监测、实时诊断和多变量过程信息。

HART技术使您受益匪浅

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

作为您的合作伙伴,我们将帮助您充分利用HART技术:

  • 二十多年使用经验和成熟的技术

  • 品种齐全的HART测量仪表

  • 先进的诊断技术和多变量智能设备

  • 简单的调试和设备管理

  • 方便集成到控制系统

  • 辅助硬件和手持终端

  • 全球性的服务和支持

设备集成

可采用三种基本方法将HART测量仪表集成至控制系统:

  • 4...20 mA 信号点对点连接

  • 通过远程I/O或者HART多路转换器连接至上位总线系统

    少数情况下,通过HART Multidrop模式连接到HART I/O卡。

仅在后面两种情况下,能将测量信息完整集成至控制系统。

设备运行和管理

HART设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件

  • 通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端,资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。

我们提供HART设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。

设备驱动程序和证书

设备描述文件和证可通过网络下载。

HART –设备管理解决方案

©Endress+Hauser
© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
©Endress+Hauser
© Endress+Hauser
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
下载

    竞争力手册 HART 技术

    HART 技术 - 简单、高效、经济、易用。