Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
卫生型数字温度计iTHERM TM411

iTHERM ModuLine TM411
卫生型模块化温度计

公制热电阻温度计,带或不带保护套管,用于卫生型应用

TM411
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. AA,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    取决于设置
    QuickSens: t90 = 1.5秒
    StrongSens: t90 = 9.5秒

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:40 bar (580 psi)

  • 工作温度范围

    PT100:
    -200…600 °C
    (-328…1.112 °F)
    StrongSens:
    -50…500 °C
    (-58…932 °F)
    QuickSens:
    -50…200 °C
    (-58…392 °F)

应用领域

模块化卫生型数字温度计iTHERM TM411,带数码显示屏,安装在工艺管道、容器、罐体、发酵罐上可靠、迅速进行高精度温度测量。仪表性能卓越,专门针对受严格法规监管的食品与饮料、生命科学行业设计。卫生型仪表可选安装薄膜式热电阻传感器,采用QuickSens或StrongSens铠装芯子;或2支Pt100线绕式温度传感器、智能变送器和卫生型过程连接。

  • 针对食品与饮料、生命科学行业的卫生及无菌应用场合设计

  • 测量范围:–200...600°C (-28...1 112°F)

  • 最大压力:40 bar (580 psi)

  • 最高防护等级:IP69K

  • 远程仪表参数设置,安装Bluetooth®蓝牙连接的温度变送器

  • 通过多项国际认证:防爆认证(ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC Ex、日本JPN、中国NEPSI),可以在危险区中使用;卫生型认证(3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、TSE适用性证书)

优势

  • 最优过程控制:采用iTHERM QuickSens技术,传感器响应时间短(t90 =1.5秒)

  • 采用iTHERM QuickNeck技术,二次仪表校准速度可以提高75%,安全性更高,无需借助工具即可快速拆装铠装芯子

  • 在严苛工况下传感器可用性高:采用iTHERM StrongSens热电阻传感器技术,强抗振性(> 60g)

  • 轻松执行仪表选型、设置和维护

  • 在卫生应用场合中可靠输出高精度测量结果,提高生产力和产品安全性

  • 保护套管、卫生型过程连接和外壳由高档材质专业制成,表面光洁度高

  • 创新的温度测量 - iTHERM QuickSens

    创新的温度测量 - 超短响应时间的温度传感器用于精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。

  • 创新的温度测量 - iTHERM StrongSens

    创新的温度测量 - 坚固耐用的温度传感器,进行精准测量和高精度过程控制。最大抗振性为60g。

  • iTHERM QuickNeck — 向右旋转操作

    旋转QuickNeck快速连接件即可轻松拆除测温芯子,降低了仪表维护或二次标定操作的工作量,节省了时间。
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
老产品