Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:温度变送器 TMT84

iTEMP TMT84温度变送器

PROFIBUS®温度变送器,表头或现场,2路通用传感器输入,可在危险区中安全工作

TMT84
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100) <= 0.1 K
    (Pt100) <= 0.18 °F

应用领域

该可设置型变送器具有非常卓越的可靠性、准确性和长期稳定性,可用于所有行业的关键流程,不仅可以传输热阻器(RTD)和热电偶(TC)数字转换信号,也可以使用PROFIBUS® PA通信协议传输电阻和电压信号。传感器监测功能提高了测量点的有效性。诊断信息符合NAMUR NE 107标准。通过传感器-变送器的匹配性优化测量精度。

优势

  • 采用PROFIBUS®PA Profile 3.02协议,实现简单和标准化的通信。

  • 满足电磁兼容性(EMC)要求,符合NAMUR NE 21标准,采用数字信号处理方式的温度变送器还符合NAMUR推荐的NE 89标准。

  • 基于FISCO/FNICO一致性要求的防爆型设计,符合IEC 600079-27标准。

  • 通过FM IS, NI, CSA IS, NI以及ATEX Ex ia, Ex nA(Ex NL)等国际认证,确保在爆炸危险场所进行安全操作。

  • 基于传感器-变送器匹配性的高精度测量。

  • 具有传感器监测和仪表硬件故障识别功能,确保可靠操作。

  • 可选用压簧式接线端子,进行快速接线,无需其它工具。
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
老产品