产品规格参数
-
测量精度
(Pt100)<= 0.1K(数字量)+ 0.03%(设定量程)
应用领域
iTEMP TMT82温度变送器具有高可靠性、高测量精度和高长期稳定性,满足工业过程的高可用性要求。
双通道型变送器应用广泛,将热电偶或热电阻等通用传感器输入信号可靠比例转换成4...20 mA输出信号和HART®信号。配备智能传感器自监测功能,输出符合NAMUR NE 107标准的诊断状态信息,SIL 2、SIL3认证型变送器有效提升了过程安全性,延长了正常运行时间。
通过FM、CSA、ATEX、EAC、NEPSI、IECEx、DNV GL等国际认证,可以在危险区中安全工作
双路通用输入:热电阻、热电偶、电阻和电压信号;采用HART® 7通信协议
满足船级认证的使用要求
安装在防爆型现场外壳中使用
IP68防护等级
安装在符合DIN EN 50446标准的平面表头中
机柜安装或DIN导轨盘装;宽度17.5 mm
优势
温度变送器坚固耐用,输出高测量精度、高长期稳定性的测量结果,确保高工厂可用性
通过SIL认证,功能安全等级可达SIL2、SIL3,符合IEC 61508:2010标准
多种安装方式和外壳类型:
B类接线盒、DIN导轨、带独立接线腔的现场型外壳,自带显示单元(TID10),聚酯涂层、聚氨酯涂层、不锈钢外壳可选配备变送器-传感器匹配功能,实现高测量精度
配备传感器和硬件故障检测功能;诊断状态信息符合NAMUR NE 107标准
安装省时:采用直推式接线端子,无需借助其他工具即可完成接线操作
演示视频
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
设备类型管理器(DTM)
Device Type Manager (DTM) - iTEMP TMT82 - HART
Language neutral - 06/2026
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 PACTware, PACTware, 4.1 Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 Endress+Hauser, Field Xpe rt SMT70, 1.08.08
语言:
Language neutral
版本:
30/06/2026
文件大小:
201.5 MB
文件名:
EH_iTEMP_TMT82_HART_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1.zip
-
-
-
《操作手册》(BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN ZH 01/03/201301/05/200801/04/2008语言:
英语
版本:
01/03/2013
文件大小:
606 KB
文件名:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Wandmontageset kpl. Gehäuse
Wandmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
语言:
英语
版本:
06/05/2026
文件大小:
186.3 KB
文件名:
71274372.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
语言:
英语
版本:
07/05/2026
文件大小:
217.8 KB
文件名:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
语言:
英语
版本:
07/05/2026
文件大小:
233.2 KB
文件名:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Rohrmontageset kpl. Gehäuse
Rohrmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
语言:
英语
版本:
06/05/2026
文件大小:
187 KB
文件名:
71274384.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN ZH 03/11/2025语言:
英语
版本:
03/11/2025
文件大小:
294.5 KB
文件名:
DIENST_T.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Adapter DIN rail mounting Transmitter
Adapter DIN rail mounting Transmitter
语言:
英语
版本:
06/05/2026
文件大小:
156.3 KB
文件名:
71528231 Adapter DIN rail mounting.pdf
-