产品规格参数
-
测量精度
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
响应时间
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
工作温度范围
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
所需最大插入深度
48"
应用领域
温度计满足食品与饮料、生命科学行业的要求,遵循高质量标准。提供多种规格的产品。因此产品选型十分简单快捷,节省了时间和成本。采用多项创新技术:iTHERM QuickSens、StrongSens或QuickNeck。显著降低了维护成本、提高了产品质量、过程效率和安全性。
专门针对食品与饮料、生命科学行业中的卫生和无菌应用场合设计
测量范围:–200...+600 °C (–28...+1 112 °F)
最大压力:40 bar (580 psi)
最高防护等级:IP69K
优势
从产品选型到维护都十分用户友好且可靠
iTHERM铠装芯子:全球独创、全自动化生产。全溯源的始终如一的高产品质量,确保可靠测量值
iTHERM QuickSens:最短响应时间(t90s:1.5 s),实现理想的过程控制
iTHERM StrongSens:超强抗振性(> 60 g),始终确保工厂安全
iTHERM QuickNeck:重新标定十分简单,无需借助其他工具,节省了成本和时间
iTHERM TA30R:316L材质的接线盒操作简单,安装成本和维护成本低,最高防护等级为IP69K
通过国际认证:防爆保护(例如:ATEX、IECEx、FM、CSA),符合卫生型标准(3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA),提供TSE适用性证书
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
测量原理
热电阻
-
特点/应用
imperial style
modular temperature assembly
hygienic/aseptic design (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
hygienic process connections
with neck
suitable for hazardous areas
incl. protection tube
iTHERM QuickSens for fastest response time
iTHERM StrongSens for most robust design
iTHERM QuickNeck for easy and cost saving recalibration -
热保护套管
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
铠装芯子/探头
mineral insulated (MI), flexible
pipe version, isolated wires, not flexible -
热保护套管外径
1/4'' (6,35 mm)
3/8'' (9,53 mm)
1/2" (12,7 mm) -
所需最大插入深度
48"
-
热保护套管材质
316L
-
过程连接
Weld-in adapter
Tri-clamp
Clamp-connections according to ISO2852
G3/4" Liquiphant
G1" Liquiphant
Varivent
T- and elbow thermowell -
热保护套管末端类型
straight
reduced -
表面光洁度Ra
30 μin (0,76 μm)
15 μin (0,38 μm )
15 μin (0,38 μm) electropolished -
工作温度范围
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
测量精度
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
响应时间
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
模块化温度变送器
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
防爆认证
ATEX Ex nA
ATEX IECEx Ex ia, Ex tb
CSA C/US IS, NI
CSA NI
CSA IS, NI
FM NI
FM IS, NI
FM+CSA IS, NI -
证书
SIL (transmitter only)
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ModuLine TM412 卫生型模块化温度计
-
《技术资料》(TI)
中文版 - 08/2025New version available in English英制热电阻(RTD)温度计,带或不带保护套管,满足卫生应用要求
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA 模块化卫生温度计
-
《操作手册》(BA)
中文版 - 08/2025New version available in English热电阻(RTD)或热电偶(TC)温度计,专用于卫生应用场合
EN ZH 31/08/202520/01/2020语言:
中文
版本:
31/08/2025
文件大小:
2.1 MB
文件名:
BA02023TZH_0225-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN ZH 17/11/2025语言:
英语
版本:
17/11/2025
文件大小:
1.5 MB
文件名:
71119430.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 01/2024New version available in EnglishiTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN ZH 01/01/2024语言:
英语
版本:
01/01/2024
文件大小:
127.1 KB
文件名:
Bild TMT36.pdf
-
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件
关联产品