产品规格参数
-
测量精度
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准 -
响应时间
63% rt = 2.0 s
-
最大过程压力(静压)
20 °C时:250 bar (3.626 psi)
-
工作温度范围
PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F) -
所需最大插入深度
最大4.877 mm (192.00'')
应用领域
高度模块化温度计适用于近乎所有行业中的各类应用。例如:热交换器、烘干机、过程反应器、堆站等。与各种模块化变送器配套组成完整的测量系统,具有更高的测量精度和可靠性。无需使用热保护套管,可以直接接线测量,响应时间短。具有多种类型的过程连接和外形尺寸,灵活满足应用要求。
TH11是热电阻(RTD)温度传感器,用于过程行业或环保工厂自动化。由热电阻(RTD)测量探头、绝缘层和铠装芯子组成。
传感器可用于:
热交换器
动力回收区
碳再生炉
烘干机
烟气
压缩机站
过程反应器
优势
使用灵活:采用模块化部件,带标准表头和用户自定义插入深度
一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。拆箱后直接安装使用
安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)
简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。含传感器和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案
所有iTEMP®变送器的长期温度性均≤ 0.05 % /年
缩径型/锥管型的响应时间短
变送器选型简单:4...20 mA模拟量输出、HART®、PROFIBUS® PA或基金会现场总线(FF™)
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applications语言:
英语
版本:
06/12/2011
文件大小:
1.5 MB
文件名:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
TH11 Compact Instructions
RTD Temperature Sensor
EN ZH 04/02/201302/07/2007语言:
英语
版本:
04/02/2013
文件大小:
698.9 KB
文件名:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
语言:
德语
版本:
04/02/2025
文件大小:
18.9 MB
文件名:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
语言:
英语
版本:
04/02/2025
文件大小:
18.8 MB
文件名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo语言:
意大利语
版本:
09/07/2024
文件大小:
20.3 MB
文件名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
语言:
意大利语
版本:
17/02/2020
文件大小:
30.6 MB
文件名:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
语言:
French
版本:
20/12/2019
文件大小:
60.9 MB
文件名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
语言:
西班牙语
版本:
20/04/2018
文件大小:
5.5 MB
文件名:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-