Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
非侵入式温度计TM611

iTHERM SurfaceLine TM611
非侵入式温度计

非侵入式热电阻/热电偶温度计提供优良的测量性能,适用于严苛工况

TM611
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    depending on application
    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • 响应时间

    depending on application

  • 工作温度范围

    -196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)

应用领域

iTHERM SurfaceLine TM611非侵入式温度计可用于全行业温度测量,无介质泄漏风险,无需中断过程。仪表安装安全便捷,测量精度和响应时间媲美侵入式温度计。采用专用热耦合元件,确保传感器具备理想的热传导性,并减轻环境干扰,同电子补偿方式相比测量性能更优。

  • 广泛应用于各行各业

  • 满足严苛工况要求,例如高介质流速、高过程压力、高粘度或腐蚀性介质、磨损性介质、管道清洗器或小口径管道

  • 非常适合后续安装,以便在现有设施中进行测量,从而实现能源和安全监控

优势

  • 测量精度和响应时间媲美侵入式温度计

  • 无需在过程端开口,无介质泄漏风险

  • 提升人员、工厂和环境安全性

  • 用户能够轻松完成从产品选型到安装和维护的系列操作

  • 显著节约成本:缩短开发和项目规划时间,减少安装/认证/检验费用,免去保护套管、安装短管和法兰、焊缝检查和管道延长相关成本

  • 配备iTEMP温度变送器,支持所有标准通信协议,可选Bluetooth®蓝牙连接

  • 通过多项国际防爆认证:例如ATEX、IECEx、CSA和NEPSI;满足功能安全(SIL)认证要求

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型