Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
iTEMP TMT142B现场型温度变送器的产品图片,支持HART®和Bluetooth®蓝牙通信

iTEMP TMT142B温度变送器

HART®现场型温度变送器,一路通用传感器输入,适合在危险区使用,支持Bluetooth®蓝牙通信

TMT142B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100, -50...200 °C) <=0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <=0,18 °F

应用领域

单通道型iTEMP TMT142B温度变送器带背光显示屏,在严苛刻工况和危险区中输出可靠、精准、长期稳定的测量结果。自带Bluetooth®蓝牙接口,安全执行远程操作(Endress+Hauser SmartBlue app),配备坚固耐用的单腔室现场型外壳。连接热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)或电压(mV)信号,并将信号转换成4...20 mA信号,通过HART® 7通信

  • 温度变送器,支持安全Bluetooth®和HART® 7通信

  • 背光显示屏,现场清晰显示过程和诊断信息

  • 通入输入信号,连接热电阻、热电偶、电阻和电压信号

  • 高可靠性、高长期稳定性和高测量精度,在严苛工况下安全使用

  • 坚固耐用的铝外壳或不锈钢外壳,在危险区中或在严苛工况下安全使用

优势

  • 通过多项国际认证,可以在危险区中使用:

    CSA(IS、NI、XP和DIP)、ATEX、INMETRO、NEPSI(Ex ia、Ex d、粉尘防爆)

  • 配备压力密封的单腔室外壳,自带过电压保护功能,即使在严苛工况下也能可靠、长期、稳定、精准地进行温度测量

  • Bluetooth®蓝牙接口:使用Endress+Hauser SmartBlue app节省仪表调试、组态设置和维护的时间和工作量

  • 高级诊断功能和浓缩状态通知支持预维护,符合NAMUR NE107标准

  • 全新研发的大数字背光显示屏,在各类环境条件下均可清晰显示过程信息

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products