产品规格参数
-
测量精度
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
响应时间
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
工作温度范围
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58…752 °F) -
所需最大插入深度
up to 15.000,00 mm (590'')
应用领域
iTHERM TMS11 MultiSens多点刚性温度计适用油气和化工行业的应用场合,它可以针对不同工况定制,满足高安全标准的要求。 仅需安装一个过程连接即可监测同一直线上多个测量点的温度,提升了过程安全性。系统集成简单,缩短了安装时间,具有高可用性。
油气行业
化工行业
石化行业
优势
配备具有高机械强度的外保护套管和更换便捷的独立铠装芯子,热电阻和热电偶均适用
铠装芯子符合IEC 60584、ASTM E230和IEC 60751标准,集成简单
系统集成简单快速,遵循电气和压力准则
模块化产品结构,提供用户定制产品,使用灵活、安装和维护简单
满足多种防爆型式要求,可以在危险区中使用
即使在操作过程中也可更换铠装芯子
通过压力补偿口不间断监测热保护套管的完整性,具有最高过程安全性
演示视频
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(出版)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN ZH 24/07/2026语言:
英语
版本:
24/07/2026
文件大小:
1.5 MB
文件名:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie语言:
德语
版本:
06/07/2023
文件大小:
38.5 MB
文件名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies语言:
英语
版本:
06/07/2023
文件大小:
39 MB
文件名:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI(应用注意事项)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
语言:
德语
版本:
27/07/2023
文件大小:
203.3 KB
文件名:
AI01385T09DE.pdf
-
-
-
AI(应用注意事项)
Increased safety through 3D temperature profiling
in hydrotreater and isomerization units
语言:
英语
版本:
27/07/2023
文件大小:
201.9 KB
文件名:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
制造商声明
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMC语言:
俄语
版本:
27/08/2024
文件大小:
834.5 KB
文件名:
EACKZ7500533131204155.pdf
-