产品规格参数
-
测量精度
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
响应时间
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
工作温度范围
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °F
(-58…752 °F) -
所需最大插入深度
up to 15.000,00 mm (590'')
应用领域
iTHERM TMS12 MultiSens多点刚性温度计在油气和化工行业应用场合中测量,符合最严格的安全法规要求。提供详细二维温度测量;配套诊断腔室,泄露的介质通过密封圈流入至腔室中,进行监测,提高了过程安全性。系统集成简单,缩短了安装时间,具有最高稳定性。
油气行业
化工行业
石化行业
优势
配备具有超高机械强度的外保护套管和更换便捷的独立铠装芯子,热电阻和热电偶均适用
配套诊断腔室,泄露的介质通过密封圈流入至腔室中,提高了过程安全性
完全符合各类安全标准(比如但不限于ATEX、PED)、电气准则,简单实现过程集成
模块化产品结构设计,提供用户定制产品,使用灵活、安装和维护简单
配套电子伴热保护功能,仪表具有长使用寿命
外保护套管具有超高机械强度,传感器可更换
演示视频
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM MultiSens Linear TMS12 多点温度计
热电阻(RTD)或热电偶(TC)多点温度计,带外保护套管和诊断腔室,适用于石油、天然气和石化应用场合
EN ZH 22/07/202527/10/202321/10/201904/05/2018语言:
中文
版本:
22/07/2025
文件大小:
2.6 MB
文件名:
TI01399TZH_0425-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Modular TC and RTD multipoint with primary thermowell (with diagnostic
chamber)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia/db T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
Ex ia/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN ZH 04/04/2022语言:
英语
版本:
04/04/2022
文件大小:
670.5 KB
文件名:
XA02856TEN_0122-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Modular TC and RTD multipoint with primary thermowell (with diagnostic
chamber)
ATEX/IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IiIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ZH 13/10/2022语言:
英语
版本:
13/10/2022
文件大小:
516.6 KB
文件名:
XA03081TEN_0122-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie语言:
德语
版本:
06/07/2023
文件大小:
38.5 MB
文件名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies语言:
英语
版本:
06/07/2023
文件大小:
39 MB
文件名:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
制造商声明
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMC语言:
俄语
版本:
27/08/2024
文件大小:
834.5 KB
文件名:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
制造商声明
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN ZH 02/12/2025语言:
英语
版本:
02/12/2025
文件大小:
302.8 KB
文件名:
HE_02286_01.25.pdf
-
-
-
EU符合性声明
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS31-
Declaration number: EC_00785_01.19EN ZH 04/12/2023语言:
英语
版本:
04/12/2023
文件大小:
151.1 KB
文件名:
EC_00785_01.19.pdf
-