产品规格参数
-
测量精度
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
响应时间
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
工作温度范围
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
所需最大插入深度
up to 30.000,00 mm (1181'')
应用领域
iTHERM TMS01遵循最高安全标准设计,能够针对不同应用进行定制。多个可弯曲的温度芯子通过一个过程接口实现全方位三维温度测量分布。仪表可以与热保护套管配套使用,也可以单独使用;具有快速响应时间,强机械强度,并且传感器可更换。采用热电偶或热电阻技术,或使用iTHERM StrongSens。
石化行业
油气行业
重化工工艺
优势
仪表采用模块化结构,设计灵活,使用便捷;可以在安装后直接测量,也可以安装在传感器专用热保护套管中测量。仪表可以安装在现有热保护套管中。
传感器的三维温度测量满足所需过程监测设置要求
模块化产品的安装、过程集成和维护都十分简单,灵活适应各类定制的罐体条件
铠装芯子具有高过程兼容性,符合IEC 60584、ASTM E230和IEC 60751标准
在线电子部件热保护功能保证高产品稳定性
符合各类防护要求,可以安装在危险区中使用,过程集成简单
演示视频
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
EU符合性声明
Product family: Multipoint thermometers
英语版 - 06/2025
Product root: TMS01- Declaration number: EU_01238_01.25
EN ZH 12/06/2025语言:
英语
版本:
12/06/2025
文件大小:
191.5 KB
文件名:
EU_01238_01.25.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
专利多点缆式测温探头,适用于油气和石化行业应用,可作为多点温度计(例如Mu
ltiSens Flex TMS0x)的测温芯子使用。EN ZH 29/09/202303/05/2019语言:
中文
版本:
29/09/2023
文件大小:
10.5 MB
文件名:
TI01346TZH_0223-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01多点温度计
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN ZH 15/09/2025语言:
中文
版本:
15/09/2025
文件大小:
1.7 MB
文件名:
XA03639TZH_0125-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN ZH 30/06/2025语言:
英语
版本:
30/06/2025
文件大小:
624.4 KB
文件名:
XA03588TEN_0125-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN ZH 29/09/202530/06/2025语言:
英语
版本:
29/09/2025
文件大小:
595.9 KB
文件名:
XA03589TEN_0225-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01多点温度计
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN ZH 28/07/2025语言:
中文
版本:
28/07/2025
文件大小:
3.2 MB
文件名:
XA03633TZH_0125-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(出版)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
语言:
德语
版本:
17/09/2018
文件大小:
2.9 MB
文件名:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie语言:
德语
版本:
06/07/2023
文件大小:
38.5 MB
文件名:
CP00003TDE_0523.pdf
-