Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
MultiSens Slim iTHERM TMS21 多点温度计

iTHERM MultiSens Slim TMS21
多点温度计

小管径,可弯曲,热电偶温度测量解决方案,用于石化和化工应用

TMS21
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    class 2 acc. to IEC 60584
    ASTM E230 and ANSI MC 96.1

  • 响应时间

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • 最大过程压力(静压)

    at 20 °C: 90 bar (1305 psi)

  • 工作温度范围

    Type K:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type J:
    max. 440 °C
    (max. 824 °F)
    Type N:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type E:
    max. 510 °C
    (max. 950 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 13.000,00 mm (511,81'')

应用领域

专门设计在要求小尺寸和轻质量探头的应用场合中使用。TMS21采用模块化设计,灵活满足用户定制要求。 仅需使用一个过程连接即可监测整个管道中多个测量点的温度。它包含多个小管径传感器,由一个热保护套管保护所有传感器。 提供两种产品供用户选择,带或不带顶部柔性保护软管(实现对中安装)。

  • 石化行业

  • 化工行业

优势

  • 小管径,内含多个测量点

  • 耐用的温度探头

  • 安装和接线简单

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products