Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图:iTHERM TMS31 MultiSens多点温度计

iTHERM TMS31 MultiSens
多点温度计

柔性铠装,直接接触式TC/RTD温度测量解决方案,适用于筒仓和储罐

TMS31
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    class 1 acc. to IEC 60584
    class 2 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • 响应时间

    TC
    t50 = 1 s
    t90 = 2 s
    RTD
    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • 最大过程压力(静压)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • 工作温度范围

    Type K:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 iTHERM StrongSens:
    -50…500 °C
    (-58…932 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °C
    (-58...752 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 60.000,00 mm (2.360'')

应用领域

iTHERM MultiSens TMS31多功能多点温度计采用模块化结构设计,在盛放谷物、有机散料的储罐、油罐或燃料罐中进行平均温度检测和密度梯度测量。
设备坚固耐用,内置高精度温度传感器,保证产品存储安全、可靠且经济。标准配置的柔性铠装多点温度计最多可以固定安装20支热电偶(TC)或热电阻(RTD)传感器。

  • 油罐

  • 散料料仓

优势

  • 灵活定制,安装简单,轻松实现过程集成

  • 柔性铠装温度计满足各类料仓或罐体安装条件(进料、排料、存储等)

  • 本安型设备,可以在防爆区中使用

  • 坚固耐用,长使用寿命,可以在所有工况下连续监控

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型