Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
无线HART Fieldgate SWG70,带以太网接口和RS-485接口

无线HART Fieldgate SWG70

智能无线HART网关,带以太网接口和RS-485接口

SWG70
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输出

    以太网(10 BASE-T/10 BASE TX)
    - HART IP和MODBUS TCP通信设置
    RS-485串口
    - HART 7.0或MODBUS RTU通信设置
    EtherNet/IP接口

  • 显示

    通过5个LED指示灯集中操作

应用领域

Endress+Hauser的无线HART Fieldgate SWG70设计用作使用以太网或RS-485物理层的系统和无线HART网络之间的接口。网关设计安装在2区防爆场合中,带本安天线端口。内部或分体式天线可以根据应用需求安装。

过程优化、罐体和料仓监控/库存控制,设备状态监控。无线HART网关以与其他系统兼容的格式转换和储存无线设备数据。带以太网接口和串口,用于连接至主站应用,例如:工厂资产管理和SCADA工具。

优势

  • 便于调试和自我组织诊断的无线HART网络

  • 现场设备信息通过标准化的协议,如MODBUS,以太网,HART-IP或OPC连入超级系统应用的无缝集成

  • 通过使用FieldCare无线配置和管理工厂的智能现场设备

  • 工厂防爆区域灵活的Fieldgate操作

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products