产品规格参数
-
测量精度
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
响应时间
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
工作温度范围
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
所需最大插入深度
up to 30.000,00 mm (1181'')
应用领域
iTHERM TMS02 MultiSens Flex遵循最高安全标准设计,允许针对不同应用进行定制。温度测量芯子可弯曲,通过一个过程接口即可实现三维温度测量。仪表可以与热保护套管配套使用,也可以单独使用;具有快速响应时间,强机械强度,并且传感器可更换。采用热电偶或热电阻技术,或使用iTHERM StrongSens,配备高级诊断腔室,提供附加安全防护。
石化行业
油气行业
重化工工艺
优势
传感器的三维温度测量满足所需过程监测设置要求
模块化产品的安装、过程集成和维护都十分简单,灵活适应各类定制的罐体条件
铠装芯子具有高过程兼容性,符合IEC 60584、ASTM E230和IEC 60751标准
在线电子部件热保护功能保证高产品稳定性
符合各类防护要求,可以安装在危险区中使用,过程集成简单
诊断腔室用作第二过程安全栅,实现附加安全防护;高级诊断功能能够进行压力监测,实现预维护
演示视频
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02多点柔性温度计
中文版 - 09/2023
模块化多点热电偶和热电阻温度计,适用于直接测量介质或直接接触共用或单独的 保护套管
EN ZH 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017语言:
中文
版本:
29/09/2023
文件大小:
6.7 MB
文件名:
TI01361TZH_0323-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02多点柔性温度计
中文版 - 09/2023
模块化多点热电偶和热电阻温度计,适用于直接测量介质或直接接触共用或单独的 保护套管
EN ZH 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017语言:
中文
版本:
29/09/2023
文件大小:
6.7 MB
文件名:
TI01361TZH_0323-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
专利多点缆式测温探头,适用于油气和石化行业应用,可作为多点温度计(例如Mu
ltiSens Flex TMS0x)的测温芯子使用。EN ZH 29/09/202303/05/2019语言:
中文
版本:
29/09/2023
文件大小:
10.5 MB
文件名:
TI01346TZH_0223-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02多点柔性温度计
模块化多点热电偶和热电阻温度计,适用于直接测量介质或直接接触共用或单独的
保护套管EN ZH 27/01/202529/09/202324/12/201813/11/2017语言:
中文
版本:
29/09/2023
文件大小:
6.7 MB
文件名:
TI01361TZH_0323-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02多点温度计
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN ZH 27/06/2022语言:
中文
版本:
27/06/2022
文件大小:
1.1 MB
文件名:
XA02891TZH_0122-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN ZH 28/11/2025语言:
英语
版本:
28/11/2025
文件大小:
584.7 KB
文件名:
XA03681TEN_0125-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS02
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN ZH 28/11/2025语言:
英语
版本:
28/11/2025
文件大小:
612.6 KB
文件名:
XA03680TEN_0125-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
语言:
英语
版本:
14/07/2021
文件大小:
478.5 KB
文件名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(出版)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN ZH 24/07/2026语言:
英语
版本:
24/07/2026
文件大小:
1.5 MB
文件名:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie语言:
德语
版本:
06/07/2023
文件大小:
38.5 MB
文件名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies语言:
英语
版本:
06/07/2023
文件大小:
39 MB
文件名:
CP00003TEN_0523.pdf
-