Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Commubox FXA195是本质安全型HART/USB智能物位变送器接口

Commubox FXA195 USB/HART调制解调器

本质安全型HART/USB智能物位变送器接口,Device & FieldCare和FieldXpert软件适用

FXA195
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    USB信号,符合USB规范。

  • 输出

    通过USB接口连接HART现场设备和笔记本电脑

应用领域

Commubox FXA195 USB/HART调制解调器采用HART协议,将本质安全型智能物位变送器接入用户计算机或笔记本电脑的USB端口。

借助Endress+Hauser的操作软件FieldCare,用户可以远程操作物位变送器。Commubox通过USB端口供电。

优势

  • 从控制室或现行回路的任意点远程调试现场仪表

  • 全面支持FieldCare操作软件

  • 接入本质安全型电路(4…20mA)

  • 根据IEC61508,连接4…20mA SIL2回路时无响应

  • 可切换的通信电阻

  • 提供4mm/2mm的适配器电缆

老产品