Liquiphant FailSafe技术
高安全性限位开关
Liquiphant产品系列中的液体限位开关至今已有三十年的成功应用经验。Endress+Hauser的新一代Liquiphant FailSafe仪表成为安全性和高可靠性的标准。限位开关可用于泵的空转保护和溢出保护,主要应用于化工、油气和能源行业中。
- Endress+Hauser的新一代Liquiphant FailSafe仪表能够满足现代过程工业中的所有要求,是确保产品安全性和工厂安全性的最高级别的仪表。泡沫和扰动液面均不会影响测量。
- 当然,也具有音叉测量原理的一般优点,例如:测量不受电导率、介电常数或密度改变等介质物理特性的影响。
- 泡沫和扰动液面均不会影响测量。也无需针对介质进行标定
- 具有高安全性:符合IEC 61508/IEC 61511标准,单台仪表的最高整体安全等级可达SIL3(内部冗余)
- 具有永久自监控性能的安全功能:SFF (安全失效比例) > 99%
- 自检间隔时间最长可达12年,与传感器被介质覆盖(泵保护)或传感器未被介质覆盖(溢出保护)无关
- 显著简化了自检过程,符合WHG指南(水资源保护法)或IEC 61508/IEC 61511功能安全要求
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
过程温度
-60...+280 °C
(-76...+540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...100 bar
(1450 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
过程温度
-60...+280 °C
(-76...+540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...100 bar
(1450 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
过程温度
–50...+150 °C
(–58...+300 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(580 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。