网关和调制解调器
网关和调制解调器,快速便捷地访问现场设备和网络数据
比较
输出
通过USB接口连接HART现场设备和笔记本电脑
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
输出
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
输入
4路4...20 mA模拟量 4路数字量 脉冲计数器 Modbus TCP Modbus RS485
输出
4路数字量 Modbus TCP Modbus RS485
网关和调制解调器
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
©Endress+Hauser
Fieldgate SFG500和储存卡Fieldgate Module SFM500配套工作,在PROFIBUS网络中进行智能设备的高级状态监控。
典型网关系统架构(Fieldgate SFG500)
Fieldgate SFG500和储存卡Fieldgate Module SFM500配套工作,在PROFIBUS网络中进行智能设备的高级状态监控。
典型网关系统架构(Fieldgate SFG500)
网关和调制解调器简介
网关和调制解调器属于系统产品,能够便捷地访问现场设备和网络数据。调制解调器具有协议转换功能,例如HART/USB或FF/Bluetooth,与手操器或计算机配套使用。网关能够同时访问网络接入点,例如设备组态设置软件(FieldCare)。网关除了具有协议转换功能,还配备网络和设备状态监控等其他功能,可以通过标准网页浏览器查看。
工作原理
调制解调器和网关具有协议转换功能,现场设备能够直接和计算机或手操器上的软件通信。调制解调器提供点对点连接:一端为现场设备,另一端为USB计算机端口或无线蓝牙接口,取决于调制解调器型号。网关是系统组件,用于将计算机的以太网端口连接至网络中的任意一台现场设备。设备组态设置软件或计算机的网页浏览器控制设备访问。
优势
便捷地连接现场设备 快速便捷地调试现场设备 网络和设备状态监控(网关) 清晰明了的设备诊断信息,符合NAMUR NE 107标准(网关) 通过网页浏览器进行远程监控和维护(网关)
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受