Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
Lịch sử
Certified Basic Modbus Technology
A hands-on based course, recognized in all industries
Simple and robust, Modbus has become a standard communication protocol, and it is now a commonly available means of connecting industrial electronic devices. It enables communication among many devices connected to the same network, for example a system that measures flow and communicates the results to a computer. Modbus is also often used to connect a supervisory computer with a remote terminal unit (RTU) in supervisory control and data acquisition (SCADA) systems.
Ngày tháng
11.11.2025
Thời gian
02:30 CH - 11:00 CH ICT
Địa điểm
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4 CH-4153 Reinach Thụy Sỹ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.