Constant product quality, plant safety and economic efficiency - these are important aspects for any level measuring point. Levels in liquids, pastes, bulk solids or liquefied gases are often measured in tanks, silos or movable containers. For continuous, interface and density measurement as well as for point level detection a broad range of measuring principles is available. Endress+Hauser supports you from planning through commissioning and also maintenance of your measuring point.
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
The Compact Line offers high performance in a compact design. The product portfolio includes the Micropilot FMR43, a compact radar device for non-contact level measurements with either 80 GHz or 180 GHz, as well as the proven-in-use point level sensor Liquiphant FTL43 and a reliable Cerabar PMP43 for pressure and hydrostatic level measurement. Specifically designed to meet the requirements in hygienic applications, our solutions increase the productivity, safety and simplicity of processes.
All the advantages of our new Micropilot FMR10B, FMR20B and FMR30B for Water and Wastewater, Mining, Minerals and Metals and utilities across all industries.
Tải xuống
Khám phá thêm tài nguyên
Brochure Tổng hợp về Phương pháp Đo mức
Tổng quan về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ đo mức dành cho chất rắn và chất lỏng của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.