Whether pressure, level or flow, today pressure measurement technology is often used for measuring liquids, pastes and gases. With a wide range of sensor technology Endress+Hauser offer instruments with perfect fit for any kind of application.
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
The Compact Line offers high performance in a compact design. The product portfolio includes the Micropilot FMR43, a compact radar device for non-contact level measurements with either 80 GHz or 180 GHz, as well as the proven-in-use point level sensor Liquiphant FTL43 and a reliable Cerabar PMP43 for pressure and hydrostatic level measurement. Specifically designed to meet the requirements in hygienic applications, our solutions increase the productivity, safety and simplicity of processes.
The new absolute/gauge and differential pressure transmitters Cerabar and Deltabar build the bridge to IIoT. Safety and productivity are no longer contradictory.
Tải xuống
Khám phá thêm tài nguyên
Brochure Tổng hợp về Phương pháp Đo áp suất
Tổng quan về các Sản phẩm và Dịch vụ công nghệ đo áp suất của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.