Explore our featured products
F
L
E
X
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Fundamental
Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Lean
Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Extended
Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Xpert
Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
New
So sánh
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)
Measuring Medium
Hydrogen with purity >95% Hydrogen with purity >90% (on request)
Nominal pipe size
DN50 … DN400 / 2” … 16” Others on request
Input
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
1-channel transmitter
Liquiline CM42B
New
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Max. measurement error
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Max. process pressure
PN 16
Wetted materials
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum, Platinum
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Discover new products by industries
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả