OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
DisplayIntegral via 5 LEDs
WirelessHART solutions
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
WirelessHART provides an extremely flexible method of integrating measuring points into monitoring systems. It can be used in systems subject to regular expansion, e.g. well heads, those constantly on the move, as well as on rotating or moving machinery. As the systems are self-organizing, they require a minimum of time to set up, integrate and commission. Endress+Hauser’s adapter concept also allows WirelessHART communication to be quickly added to existing 4 to 20 mA devices.
Operating principle
A WirelessHART system comprises a gateway, which is connected to the monitoring system, and up to 250 WirelessHART field devices. Endress+Hauser’s adapter allows any HART or 4 to 20 mA device to join the wireless network as do specific device display modules. The instruments transmit their measured values at regular intervals to the gateway, which collects them and makes them available to a connected application. FieldCare device configuration software can be used to configure the network.
Benefits
Rapid and flexible installation
Suitable for moving and rotating plant equipment
Suitable for changing and mobile installations
Bridges obstacles and integrates difficult-to-access measuring points
Upgrades legacy technology
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.