Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
Accuracy+/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range 1)
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distanceLiquids: 8 m (26 ft), Solids: 3.5 m (11 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultrasonic level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Ultrasonic level measurement with Prosonic sensors provides continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of the sensors. Check out the broad range of Prosonic devices for ultrasonic level measurement and click on the button below.
The ultrasonic method is a proved, as well as cost-effective solution for level measurement in liquids and bulk solids. Instruments are available as compact or separate versions. This measuring principle is characterized by easy planning and assembly, fast and safe commissioning, a long service life and reduced maintenance costs. Typical applications include abrasive and aggressive media, even in rough ambient conditions.
Ultrasonic measurement: Measuring Principle
Prosonic is based on the Time-of-Flight principle. A sensor emits ultrasonic pulses, the surface of the media reflects the signal and the sensor detects it again. The Time-of-Flight of the reflected ultrasonic signal is directly proportional to the distance traveled. With the known tank geometry the level can be calculated.
Benefits
Non-contact, maintenance-free measurement
Measurement unaffected by media properties, like dc value or density
Calibration without filling or discharging
Self-cleaning effect due to vibrating sensor diaphragm
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.