Công nghệ giúp đo lường chính xác, quy trình ổn định và quản lý tài sản nhà máy hiệu quả
Chỉ có sáng tạo không ngừng, chúng tôi mới có thể duy trì đà phát triển và thậm chí đi trước nhu cầu đang thay đổi chóng mặt về tự động hóa quy trình ngày nay. Chúng tôi phát triển công nghệ cảm biến bằng cách hợp tác với các viện nghiên cứu và dựa trên nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, sáng tạo không chỉ dừng lại ở cảm biến. Công nghệ quản lý dữ liệu và truyền thông công nghiệp là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho việc chuyển đổi kỹ thuật số.
Tìm hiểu công nghệ phía sau các thiết bị và giải pháp của chúng tôi, giúp đo lường chính xác, quy trình ổn định và quản lý tài sản nhà máy hiệu quả.
Cảm biến nhiệt tiên tiến - iTHERM QuickSens
Cảm biến nhiệt tiên tiến - iTHERM QuickSens
Thiết bị đo nhiệt tiên tiến - cảm biến nhiệt với thời gian phản ứng nhanh chưa từng thấy cho kết quả đo vô cùng chuẩn xác và kiểm soát quá trình chính xác. Chống rung đến 60g.
Thiết bị đo nhiệt độ tiên tiến - iTHERM StrongSens
Thiết bị đo nhiệt độ tiên tiến - iTHERM StrongSens
Thiết bị đo nhiệt độ tiên tiến - cảm biến nhiệt độ bền bỉ cho kết quả đo vô cùng chuẩn xác và kiểm soát quy trình chính xác. Chống rung lên đến 60g.
Xoay đúng cách
Xoay đúng cách
Bộ phận lắp đặt được tháo ra chỉ với một động tác xoay đơn giản Tránh lỗi và tiết kiệm thời gian hiệu chuẩn
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
iTHERM TrustSens - self-calibrating RTD sensor
iTHERM TrustSens - self-calibrating RTD sensor
A unique temperature sensor technology based on an integrated fixed-point reference element that enables reliable and accurate recalibration of the primary Pt100 RTD sensor.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Electronic differential pressure measurement systems
Electronic differential pressure measurement systems
Electronic differential pressure measurement systems improve accuracy, installation effort and maintenance costs.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
The SmartBlue app
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Dòng Radar tần số 80 GHz
Dòng Radar tần số 80 GHz
Dòng Radar chính xác cao - tần số 80 GHz đầu tiên trên thế giới dùng để đo mực chất lỏng.
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
Liquiline: cutting-edge transmitter platform
Liquiline: cutting-edge transmitter platform
By choosing the Liquiline platform, you’re effectively choosing to spend less money on stock holding, save installation time and gain operational safety!
Đo chất lượng hơi nước bằng Proline Prowirl 200
Đo chất lượng hơi nước bằng Proline Prowirl 200
Đo chất lượng hơi nước bằng Proline Prowirl 200 - Prowirl là thiết bị đầu tiên trên thế giới đo hàm lượng và chất lượng hơi ẩm, hơi bão hòa và hơi nước quá nhiệt.
Proline – Đơn giản và thông minh
Proline – Đơn giản và thông minh
Proline cung cấp thông tin quy trình chính xác và đáng tin cậy nhờ khả năng đo lường vượt trội. Đối với chuyên viên vận hành nhà máy, điều này có nghĩa là tăng chất lượng sản phẩm, tăng độ an toàn và tính khả dụng của nhà máy.
Màng đo áp TempC
Màng đo áp TempC
Các thiết bị đo dạng màng ngăn áp suất (diaphragm seals) cho độ chính xác và an toàn quy trình cao nhất trong công tác đo áp suất và độ chênh áp.
Giao diện giữa Người và Máy (HMI) cho công tác vận hành đồng nhất
Giao diện giữa Người và Máy (HMI) cho công tác vận hành đồng nhất
Rút ngắn thời gian tìm hiểu thiết bị đồng nghĩa với việc tiết kiệm thời gian cho công tác đào tạo và việc thực hiện các tác vụ của khách hàng hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm về Giao diện giữa Người và Máy (HMI) tiêu chuẩn của chúng tôi.
Cải tiến công nghệ đo mặt phân cách
Cải tiến công nghệ đo mặt phân cách
Levelflex FMP55 đa thông số
Cảm biến gốm Ceraphire
Cảm biến gốm Ceraphire
Công nghệ cảm biến của Endress+Hauser
Công nghệ Liquiphant FailSafe
Công nghệ Liquiphant FailSafe
Công tắc báo mức đem lại sự an toàn tối đa
Tích hợp & Truyền thông kỹ thuật số
Tích hợp & Truyền thông kỹ thuật số
Tích hợp liền mạch các thiết bị đo lường tại hiện trường của chúng tôi vào các hệ thống tự động của nhiều nhà sản xuất. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường trong môi trường độc lập với nhà cung cấp. Hỗ trợ các tiêu chuẩn mở.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Fieldbus Technology
Fieldbus Technology
Using digital communication and intelligent devices increases the safety, reliability and availability of your plant. Learn more about selecting the technology most suited to the job.
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.