产品规格参数
-
测量值
气体成分测量
体积测量
压力测量
温度测量
流量计算 -
支持设备
FLOWSIC600-XT
Flow-X
管道
压力与温度测量
应用领域
得益于选择模块化与微小的测量不确定性,FLOWRUN600 流量计量系统成为理想之选。根据配置要求,可增配管道、流量计算机及其他系统组件。测量系统按照 ISO 标准制造,达到更高的质量标准。因此,它符合相应现场使用的重要规定与要求。
通过使用所需测试台校准系统,保障较高可靠性和更为准确的测量。作为系统核心,FLOWSIC600 或 FLOWSIC600-XT 超声波燃气计量表确保可靠的气体测量。
天然气检定测量
内部结算程序
流程气体测量
概览:
采用 FLOWSIC600 或 FLOWSIC600-XT 超声波燃气计量表
有 DN 50 至 DN 1200、Class 150 至 Class 2500 可供选择
校准时,测量不确定性可达 0.1 %
自定义调整系统组件
流量计算机 Flow-X 无缝集成至系统
优势
模块化选择测量系统
测量不确定性与运行成本低
理念层面规划 FLOWRUN600 流量计量系统时具备灵活性
解决方案供应商对项目负责,从而减少您在实施时的工作量
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |