尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

实时分析成熟油井

GPsol Wellchecker上安装的Promass Q科里奥利质量流量计和Prosonic Flow G超声流量计

德国石油和天然气行业正面临严峻的经济挑战。油品产量下降,环保法规日益严格,成熟油田成本高昂,这些都迫使石油产业不得不探寻新的解决方案。为了支持生产商正确决策,分析每个油井的开采数据至关重要。

采油机上的GPsol Wellchecker

采油机上的GPsol Wellchecker

GPsol Wellchecker的《应用案例》—— CS01779D

GPsol Wellchecker

客户的收益

  • 2021年,Wellchecker在德国多个成熟油田的数个油井上成功通过测试。总体测试结果优良,被纳入油井可行性研究范畴。

Thomas Gläser —— 功能安全专家,GPsol公司,德国Rehden

“我们采用可行的操作方法,比如将智能数字理念应用于石油产业,Endress+Hauser为我们提供先进的测量技术。”

Thomas Gläser, 功能安全专家
GPsol公司,德国Rehden

客户的挑战

大型油水分离器常用于陆上石油开采。分离器在设定停留时间内将开采出的油品分离成气体、水和原油。这就使得单个油井分析既耗时又费钱。常见做法是首先检测油井的石油开采量,然后实验室分析油品组份。因此,“实时”流量测量无法实现。

我们的解决方案

GPsol工程师团队设计出紧凑型三相Wellchecker,成功解决了上述问题。同我们合作研发的系统能够独立测量油田中的每个油井,详尽提供当前流量信息。使用Promass Q 300科里奥利质量流量计,采用先进的全自动设计理念,显著缩短了油品停留时间。Endress+Hauser的Prosonic Flow G 300超声流量计用于气体测量。

现场安装仪表

Prosonic Flow G 300超声流量计,用于高精度潮湿气体测量;Promass Q 300科里奥利质量流量计,用于纯净石油和水的体积、密度测量。