Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CPA450基本型安装支架适用于水和污水、化工、纸浆和造纸,以及电力行业。

手动可伸缩式安装支架Cleanfit CPA450

基本型安装支架,适用于水和污水、化工、纸浆和造纸,以及电力行业

CPA450
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    最高 130°C

  • 过程压力

    最大 4bar (20bar)

应用领域

Cleanfit CPA450是Endress+Hauser首款手动可伸缩式安装支架。设计用于安装在带纤维或涂层介质的厚壁罐或大口径管道中。CPA450带球阀,可靠密封过程,使得传感器操作极其简便。在维护或更换传感器时,不再需要中断过程或排空罐体。

Cleanfit CPA450 用于厚壁罐和大管道测量场合:

  • 化工行业

  • 纸浆和造纸行业

  • 电厂

  • 污水处理厂

  • 纤维介质或容易挂壁的介质

适用于压力不超过 12 bar的测量场合

优势

  • 电极清洗和标定无需中断过程-节约维护时间和成本

  • 不锈钢球阀进行可靠的过程隔离,提高操作安全性

  • 浸入深度可达700mm

  • 多种材质和过程连接可选,提高应用灵活性

老产品